Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 40,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde; Helmetallhus; Optisk innstillingshjelp; anti-sprut | |
---|---|---|
Applikasjon | For bruk i sveiseapplikasjoner | |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 75,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...3,25 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,20 / aluminium: 0,10 / kobber: 0,00 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagfasthet |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 960,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 50,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 40,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L) anti-sprut; sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L) anti-sprut; Kabelplugger: PA; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) anti-sprut |
Helmetallhus | ja |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk innstillingshjelp | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
Installasjon
|
|
---|