Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 60,00 |
Spesiell egenskap | Magnetisk felt immun |
---|---|
Magnetisk felt immun | ja |
Maks. magnetisk feltimmunitet [mT] | 300,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 75,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
IO IO-Link [mm] | 0,80...3,88 |
---|---|
Måleområde IO-Link [mm] | 0,40...4,00 |
Repeterbarhet | < 10 µm |
---|
Oppløsning [µm] | 5,00 |
---|---|
Temperatur drift | ± 1,6 µm/K |
Linearitetsavvik | ± 10 µm |
Oppløsning [µm] | 5,00 |
---|---|
Temperatur drift | ± 4 µm/K |
Linearitetsavvik | ± 75 µm |
Oppløsning [µm] | 5,00 |
---|---|
Temperatur drift | ± 4 µm/K |
Linearitetsavvik | ± 50 µm |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1 341,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 53,90 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 60,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: LCP hvit; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 7,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Linearitetsavvik
|
|
---|