Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 70,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | For bruk i mobile og tøffe applikasjoner |
Driftsspenning [V] | 10,00...60,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00; (bare i 3-tråds drift) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50; (100 mA) |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2,00; (bare i 2-tråds drift) |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5; (bare i 2-tråds drift) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 400,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...3,24 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,40 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 662,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 30,10 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 70,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; sensorflate: LCP naturlig; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |