Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 356,00 |
Vekt [g] | 143,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A |