Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IF5718

Induktiv sensor

IF5718

IFC2004-ARKG/UP

Induktiv sensor

IF5718

IFC2004-ARKG/UP

  • Spesielt korte hus
  • For bruk der plassen er begrenset
  • Svært høy koblingsfrekvens
  • Bredt driftstemperaturområde
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 4,00
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M12 x 1,00 / L = 40,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 4,60
Minimum belastningstrøm [mA] 4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 0,6
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 150,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 1 500,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 4,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 4,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...3,25
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 2 680,00
Mekaniske data
Vekt [g] 74,50
Hus gjenget type
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] M12 x 1,00 / L = 40,00
Gjengebetegnelse M12 x 1,00
Materialer PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²