Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...3,25 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 4 292,00 |
Vekt [g] | 111,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | messing forniklet; PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|