Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 3,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 50,00 |
Spesiell egenskap | Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | Egnet for industrielle, mobile, kjøle- og smøreapplikasjoner; Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 3,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 3,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...2,43 |
Økt sensorområde | ja |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1 340,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 17,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 50,00 |
Gjengebetegnelse | M8 x 1,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: LCP hvit; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Installasjon
|
|
---|