Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,50 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 60,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Korreksjonsfaktor K = 1; Magnetisk felt immun |
---|---|
Magnetisk felt immun | ja |
Maks. magnetisk feltimmunitet [mT] | 300,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,50 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 1,50 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...1,20 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 1,00 / messing: 1,00 / aluminium: 1,00 / kobber: 1,00 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Korreksjonsfaktor K = 1 | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (med ifm socket behørig skrudd på) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 544,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja |
Vekt [g] | 22,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 60,00 |
Gjengebetegnelse | M8 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: LCP; låsemuttere:: messing |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: snap-fit; kontakter: gullbelagte |
---|