Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 50,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | PNP | |
---|---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket | |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 | |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 | |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 750,00 | |
Merknader om svitjefrekvens [Hz] |
|
|
Beskyttelse mot kortslutning | nei | |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 1,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...0,80 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2 737,00 |
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 50,00 |
Gjengebetegnelse | M8 x 1,00 |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|