Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Sensorrekkevidde [mm] | 50,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 92,00 x 80,00 x 40,00 |
Spesiell egenskap | anti-sprut |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 70,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 50,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...40,50; (montert flush med bløtt stål (ST37)) |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,85 / messing: 0,48 / aluminium: 0,46 / kobber: 0,38 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 162,00 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 422,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres innfelt |
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensjoner [mm] | 92,00 x 80,00 x 40,00 |
Materialer | PPE anti-sprut; messing messing hvit bronsebelagt; diecast zinc |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|