Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 50,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 92,00 x 80,00 x 40,00 |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...140,00 AC / 10,00...140,00 DC |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 6,00 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 450,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 450,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 25,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 50,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...40,50; (montert flush med bløtt stål (ST37)) |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,85 / messing: 0,48 / aluminium: 0,46 / kobber: 0,38 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Type montering | med monteringsbrakett; (E10730) |
Dimensjoner [mm] | 92,00 x 80,00 x 40,00 |
Materialer | PPE; diecast zinc; messing forniklet |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |