Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 34,00 / L = 82,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 5,00; (24 V) |
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
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 60,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 20,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...16,20 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 719,00 |
Vekt [g] | 264,00 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 34,00 / L = 82,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|