Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IB5127

Induktiv sensor

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Induktiv sensor

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • Med PVC-kabel
  • Glatt plasthus for å beskytte mot avleiringer
  • PBT-hus motstandsdyktig mot beisingsløsninger
  • For bruk i beisingslinjer
  • Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 20,00
Hus sylindrisk
Dimensjoner [mm] Ø 34,00 / L = 82,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA] 15,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 60,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 20,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 20,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...16,20
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1 853,00
Mekaniske data
Hus sylindrisk
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] Ø 34,00 / L = 82,00
Materialer PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
Monteringsklemmer: 1
pipeskruer: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²