Induktiv sensor
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
Induktiv sensor
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
- Med kombinert AC/DC utgangstrinn
- To-leder-teknologi
- Glatt plasthus for å beskytte mot avleiringer
- PBT-hus motstandsdyktig mot beisingsløsninger
- Med PVC-kabel
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 34,00 / L = 82,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utganger
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 6,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250,00; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 60,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 20,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...16,20 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,40 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 611,00 |
Mekaniske data
Hus | sylindrisk |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 34,00 / L = 82,00 |
Materialer | hus: PBT; endestykke: TPE |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|