Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 34,00 / L = 82,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 6,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250,00; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 50,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 20,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...16,20 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 610,00 |
Vekt [g] | 569,00 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 34,00 / L = 82,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|