Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | < 14,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 70,00 x 20,00 x 12,00 |
Driftsprinsipp | statisk |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...35,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | < 14,00 |
---|---|
Oppløsning av stålkule (diameter) [mm] | 3,00 |
Maks. del hastighet [m/s] | 35,00 |
Pulsebårer [ms] | 100,00 |
---|---|
Maks. fall tid [ms] | 100,00 |
Responstid [ms] | < 0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
MTTF [ANN] | 1 323,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 50,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 70,00 x 20,00 x 12,00 |
Materialer | hus: PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|