Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Hus | sirkulær |
Dimensjoner [mm] | 60,00 x 35,00 x 20,00 |
Driftsprinsipp | statisk |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...35,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 11,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Oppløsning av stålkule (diameter) [mm] | 2,00 |
---|---|
Maks. del hastighet [m/s] | 35,00 |
Pulsebårer [ms] | 10,00...150,00 |
---|---|
Pulsstrekker justerbar | ja |
Maks. fall tid [ms] | 10,00 |
Responstid [ms] | < 0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
MTTF [ANN] | 658,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 60,50 |
---|---|
Hus | sirkulær |
Dimensjoner [mm] | 60,00 x 35,00 x 20,00 |
Innvendig diameter [mm] | 15,10 |
Materialer | hus: PA; ring: POM |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|