Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00...70,00 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 100,00 / L = 45,00 |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 90,00...250,00 AC |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 11,00 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 15,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 6 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 200,00; (250 (...50 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 1 500,00; (10 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 5,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00...70,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 70,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 70,00 ± 10 % |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | < 15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 678,00 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Type montering | med monteringsbrakett |
Dimensjoner [mm] | Ø 100,00 / L = 45,00 |
Materialer | PBT; aluminium anodisert |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|