Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x OSSD (A1 og A2) |
Aktiver sone [mm] | 1,00...15,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 70,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Type drift | Driften( vedlikeholdsfri) |
Sikkerhetsrelatert funksjon | sikker tilstand når udempet |
Applikasjon | industriell applikasjon |
Driftsspenning [V] | 19,20...30,00 DC |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 30,00 |
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 1 000,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x OSSD (A1 og A2) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50; (30 mA) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Utdata | Grensesnitt Type C klasse 1 |
Utgangsspenning ved 24 V | kompatibel med en 61131-2 innganger type 1, 2 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Maks. kapasitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Aktiver sone [mm] | 1,00...15,00 |
---|---|
Sikker utkoblingsavstand [mm] | 22,00 |
Responstid på sikkerhetsforespørsel [ms] | 10,00 |
---|---|
Responstid når du nærmer deg aktiveringssonen [ms] | 1,00 |
Risiko tid (responstid for sikkerhetsrelaterte feil) [ms] | 30,00 |
Bruksområder | klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10,00...40,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Rate av temperaturendring [K/min] | 0,50 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | raskt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttrykk [kPa] | 80,00...106,00 | |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 | |
Ioniserende stråling | ikke tillatt | |
Saltspray | nei | |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Overholder kravene |
|
|||
---|---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | ≤ 175200 | |||
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Vekt [g] | 193,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 70,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|