Sikkerhetsteknologi innen automatisering har en del av ansvaret for sikker menneske-maskin-interaksjon. Feilsikre sensorer med sikkerhetsfunksjoner er en viktig del av et sikkerhetssystem for personer og maskiner. Driftsprinsippet og dermed fordelene med induktive sensorer kan også brukes til sikkerhetsapplikasjoner. Direkte deteksjon av metall løser mange applikasjoner. Magnetiske eller mekaniske motstykker trenger ikke å bli vurdert i designet. En slitasjefri funksjon på grunn av berøringsfri prinsipp og høy beskyttelsesgrad garanterer høy oppetid på maskinene og installasjonene.
Ingen spesielle krav som skjerming, vridde kabler eller legging separat, gjøres på stikkontakten. Sensoren kobles direkte til eksisterende PLCer eller logikkmoduler ved bruk av vanlige eksisterende uskjermede 4-polede kabler. Sensorens utgangsegenskaper følger egenskapene til en inngang TIL EN 61131-2 type 1 eller 2. Tilkobling til ifm evalueringsreleer, AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety bussystemer eller sikre PLCer og logikkmoduler er like enkel. For enhetsserien med dynamisk pulsdeteksjon (Gx50xS) kreves tilsvarende programvaremoduler. De feilsikre sensorene med 2 X PNP-utgang (Gx70xS; Gx71xS) kan kobles til godkjente tokanals sikkerhetsreleer uten kryssovervåking. Evalueringsenhetene fra ifm electronic muliggjør funksjonalitet som muting eller tilkobling av nødstoppenheter til DIN EN 60947-5-1 uten ekstra kostnad.
En magnet eller kodet mål er ikke nødvendig for funksjonen til feilsikker sensor.