Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x OSSD (A1 og A2) |
Aktiver sone [mm] | > 11,50 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Type drift | permanent drift |
Sikkerhetsrelatert funksjon | sikker tilstand når dempet riktig |
Applikasjon | For bruk i mobile og tøffe applikasjoner |
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 60,00 |
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 1 000,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x OSSD (A1 og A2) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50; (30 mA) |
Minimum belastningstrøm [mA] | 1,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Utdata | Grensesnitt Type C klasse 1 |
Utgangsspenning ved 24 V | kompatibel med en 61131-2 innganger type 1, 2 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. kapasitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Aktiver sone [mm] | > 11,50 |
---|---|
Sikker utkoblingsavstand [mm] | < 6,50 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...10,00 |
Responstid på sikkerhetsforespørsel [ms] | 5,00 |
---|---|
Responstid når du nærmer deg aktiveringssonen [ms] | 5,00 |
Risiko tid (responstid for sikkerhetsrelaterte feil) [ms] | 100,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 50,00; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. høyde over havet [m] | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniserende stråling | ikke tillatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (med ifm socket behørig skrudd på) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredbånd støy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
Overholder kravene |
|
|||
---|---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | ≤ 87600 | |||
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Vekt [g] | 106,80 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 60,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | gjenget hylse: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: LCP; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 25,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|