Utgangsfunksjon | klokkesignal |
---|---|
Aktiver sone [mm] | 1,00...4,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 90,50 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Type drift | Driften( vedlikeholdsfri) |
Sikkerhetsrelatert funksjon | sikker tilstand når udempet |
Applikasjon | industriell applikasjon |
Driftsspenning [V] | 19,20...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 5 000,00 |
Maks. input kapasitans Ci_max [nF] | 2,00 |
---|
Utgangsfunksjon | klokkesignal |
---|---|
Utdata | Grensesnitt Type B |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Maks. kapasitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Aktiver sone [mm] | 1,00...4,00 |
---|---|
Sikker utkoblingsavstand [mm] | 10,00 |
Responstid på sikkerhetsforespørsel [ms] | 20,00 |
---|---|
Responstid når du nærmer deg aktiveringssonen [ms] | 200,00; (typisk 100) |
Bruksområder | klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10,00...40,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Rate av temperaturendring [K/min] | 0,50 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | raskt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttrykk [kPa] | 80,00...106,00 | |
Ioniserende stråling | ikke tillatt | |
Saltspray | nei | |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; (til EN 60529) |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Overholder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | ≤ 175200 | ||
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Vekt [g] | 191,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 90,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | messing spesielt belegg; PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|