Driftsspenning [V] | via GPS-forbindelsens interne kabel |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 69K |
Vekt [g] | 151,50 |
---|---|
Type montering | Gewinde |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 5,00 |
Merknader |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 3 m | |
Koblinger: 1 x FAKRA |
Kabel: 3 m | |
Koblinger: 1 x FAKRA |