Strømforbruk [mA] | < 24,00 |
---|
Frekvensbånd | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merknad om grensesnitt |
|
Frekvensbånd | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 6K6 |
Vekt [g] | 366,00 |
---|---|
Type montering | Gewinde |
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 124,00 x 31,00 |
Materialer | PC svart |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 5,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 3 m | |
Koblinger: 1 x FAKRA |
Kabel: 3 m | |
Koblinger: 1 x FAKRA |