Antall måleakser | 1 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 90 |
Funksjon prinsipp | statisk |
---|
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utgangssignal | analogt signal |
---|---|
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 400,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Antall måleakser | 1 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 90 |
Nøyaktighet [°] | <±7; (nullpunktfeilen kan kompenseres for ved å justere enheten med ± 4°) |
---|---|
Repeterbarhet [°] | 0,1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
Lagringsfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 67 |
MTTF [ANN] | 991,00 |
---|
Vekt [g] | 191,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 40,50 x 40,50 x 52,20 |
Materialer | hus: PPO |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,80 |
Monteringsretning | vertikal |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,2 m | |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|