Design | Ethernet-kabler |
---|---|
Applikasjon | cross-over patch-kabel; patchkabel |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
Vekt [g] | 70,80 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC, grå, Ø 6 mm |
Tilkobling | Koblinger: 2 x RJ45, rett; Støpt kropp: PUR |
---|