Antall måleakser | 1; (Z) |
---|---|
Vinkelområde [°] | 1…-6 |
Hus | plasthus |
Funksjon prinsipp | statisk |
---|---|
Driftsprinsipp | edelt metall med væske |
Driftsspenning [V] | 8,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk [mA] | 700,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Utgangssignal | koblingssignal |
---|---|
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Merk på setpoint SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall måleakser | 1; (Z) | |||
Vinkelområde [°] | 1…-6 |
Nøyaktighet [°] | 0,2 |
---|---|
Repeterbarhet [°] | <0,2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
MTTF [ANN] | 571,00 |
---|
Vekt [g] | 226,90 |
---|---|
Hus | plasthus |
Type montering | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 22,00 x 18,00 |
Monteringsretning | horisontal |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 3,1 m, PVC |
---|
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|