Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E89123

Digitalskjerm

E89123

DISPLAY/DY340

Digitalskjerm

E89123

DISPLAY/DY340

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: DX2003 Produktsammenligning: E89123 / DX2003 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Applikasjon
Applikasjon altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] 47,00...63,00
Driftsspenning [V] 230,00 / 115,00 AC / 24,00 DC
Strømforbruk [mA] 200,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...45,00
Beskyttelse IP 44; (på forsiden)
Mekaniske data
Type montering panelutsnitt: 91 x 43 mm
Displayer/driftselementer
Display
7-segments LED-skjerm, rød 6-sifret 15 mm
4 x LED, rød