Applikasjon | altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser |
---|
Frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | 33,00...58,00 |
Driftsspenning [V] | 230,00 / 115,00 AC / 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 24,00; (±15 %, 150 mA) |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...45,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
Beskyttelse | IP 65; (på forsiden) |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 575,40 |
---|---|
Materialer | Noryl UL94-V-0 |
Display |
|
---|
Tilkobling | skrueterminaler, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|