Applikasjon | hus for panelmontering |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 24,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | nei |
Spenningsområde DC [V] | AS-i |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20; (avhengig av huset) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 855,00 |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja | ||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | ||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i sertifikat | 75102 | ||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 54,00 |
---|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|