• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikasjon
  3. AS-Interface I/O-moduler

AS-Interface I/O-moduler

  • ClassicLine: Moduler for feltapplikasjoner med hurtigmonteringsteknologi, også for risikofylte områder
  • CompactLine: Moduler for sikker tilkobling i et tøft miljø
  • SmartLine: Moduler for montering i styreskap
  • ProcessLine: Rustfrie stålmoduler med kapslingsklasse IP 69K for bruk i næringsmiddelindustrien
  • Kompakte opplyste trykknappmoduler med høy lysstyrke

AS-Interface I/O-moduler

De desentraliserte AS-Interface I/O-modulene kobler binære og analoge sensorer og aktuatorer til gateway eller PLC via AS-Interface. For feltapplikasjoner er moduler med hurtig- eller skrumonteringsteknologi tilgjengelig. Tilkoblingen av to-leder flatkabel ved hjelp av teknologi til forskyvning af isolasjon, sikrer beskyttelse mot omvendt polaritet. Sensorer og aktuatorer kobles til via velprøvde, robuste koblinger.
AS-i ProcessLine moduler er spesielt utviklet for bruk i våtrom i mat- og drikkevareindustrien. Med et komplett rustfritt stålhus OG beskyttelsesgrad IP 69K, er enhetene bygget for å oppfylle de hygieniske kravene til høytrykks rengjøringssykluser.
AS-i SmartLine moduler er designet for bruk i styreskap. Takket være deres slanke, kompakte design passer de også inn i kontrollpaneler.
AS-i PCB'er tilbys for bruk i små hus, styreskap og paneler.
Ifm-produktutvalget inneholder moduler med digitale og analoge innganger og utganger.