Applikasjon | fordeling av AS-i-spenningen og den eksterne 24 V-forsyningen til M12-kontakt |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 69,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 19,00 x 35,00 |
Materialer | hus: PA 6 forsterket fiber; koblinger: PUR |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 1,65 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 1 m |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A |