Applikasjon | fordeling av AS-i-spenningen og den eksterne 24 V-forsyningen til M12-kontakt |
---|
Beskyttelsesklasse | III |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Elektrisk design | AS-i; (24V) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 89,00 |
---|---|
Materialer | hus: PBT / PC |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,65 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Koblinger: M12; koding: A; Støpt kropp: PUR; Tiltrekkingsmoment: ...1,65 Nm |