Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | Bøyebestandig design for applikasjoner innen robotikk; For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF; OO50; OCF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 10,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 30,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 180,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 30,60 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M4 |
Følehovede lengde [mm] | 23,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 5,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 4 x 0,25 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|