Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF; OO50; OCF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 70,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 150,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 490,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 50,00 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet |
Følehovede tråd | M6 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 2,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 1 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|