Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF; OO50; OCF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 70,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 150,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 530,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 45,20 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet |
Følehovede højde [mm] | 3,00 |
Følehovede width [mm] | 11,00 |
Følehovede lengde [mm] | 15,00 |
Probe dimensjoner [mm] | 3,00 x 11,00 x 15,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 2,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 1 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|