Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF; OMF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 93,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 93,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -58,00...315,00 |
---|
Vekt [g] | 1 161,50 |
---|---|
Følehovede højde [mm] | 12,00 |
Følehovede width [mm] | 143,00 |
Følehovede lengde [mm] | 85,00 |
Probe dimensjoner [mm] | 12,00 x 143,00 x 85,00 |
Total lengde [mm] | 2 500,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 19,00 |
Materialer | armatur: rustfritt stål (1.4301 / 304) |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|