Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | Liten bøyeradius |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 10,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 10,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 160,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 30,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
---|
Vekt [g] | 33,50 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M4 |
Følehovede lengde [mm] | 23,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 3,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 0,5 |
Fiberdiameter [mm] | 2x 217 x 0,06 |
Ytre diameter [mm] | 1,00 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|