Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF; ODF; OMF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 150,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 1,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 175,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -58,00...315,00 |
---|
Vekt [g] | 112,00 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet |
Følehovede diameter [mm] | 5,00 |
Total lengde [mm] | 900,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 19,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|