Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 452,50 |
---|---|
Total lengde [mm] | 50 000,00; (koblingsbar) |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Fiberarrangement | |
Fiberdiameter [mm] | 1 |
Ytre diameter [mm] | 2,20 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberskjede materiale | PE |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|