Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | Liten bøyeradius |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OO50 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 175,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 370,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 700,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 8,20 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M5 |
Total lengde [mm] | koblingsbar |
Fiberarrangement | |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|