Design | Tverrsnitt omformer |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Applikasjon | Liten bøyeradius |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OO50 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 60,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 75,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 200,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 50,20 |
---|---|
Følehovede højde [mm] | 5,00 |
Følehovede width [mm] | 20,00 |
Følehovede lengde [mm] | 20,00 |
Probe dimensjoner [mm] | 5,00 x 20,00 x 20,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 9,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|