Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 1 200,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 2 000,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 4 000,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 3 800,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 54,50 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M6 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 1 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|