Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 60,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 420,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 150,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 52,00 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet |
Følehovede diameter [mm] | 6,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 25,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|