Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | Liten bøyeradius |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 150,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 210,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 2 590,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 800,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 47,00 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M4 |
Følehovede lengde [mm] | 15,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 9,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 16 x 0,25 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|