Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 1 030,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 120,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 400,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 120,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...150,00 |
---|
Vekt [g] | 128,50 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet |
Følehovede diameter [mm] | 3,00 |
Følehovede lengde [mm] | 10,00 |
Total lengde [mm] | 1 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | metall silikon |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|