Applikasjon | Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer |
---|
Blendervinkel sylindrisk [°] [°] | 68,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...290,00 |
---|
Vekt [g] | 81,00 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Total lengde [mm] | 1 800,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00; (for fast installasjon) |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|