Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 25,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 14,00 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet; med adapter for direkte montering |
Følehovede diameter [mm] | 3,00 |
Total lengde [mm] | 24,00 |
Fiberarrangement | |
Materialer | Låsemuttere:: plast |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|