Design | Tverrsnitt omformer |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 420,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 200,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 60,00 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede højde [mm] | 5,00 |
Følehovede width [mm] | 15,00 |
Følehovede lengde [mm] | 20,00 |
Probe dimensjoner [mm] | 5,00 x 15,00 x 20,00 |
Total lengde [mm] | 600,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | messing |
Fiberskjede materiale | PVC |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|