Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OIF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 70,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 91,00 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet |
Følehovede diameter [mm] | 8,00 |
Total lengde [mm] | 600,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 30,00 |
Fiberarrangement | |
Materialer | Adapter: PA |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PVC |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|